Meetlineaal MME-MTS-1000-TLF-AIF
178303
GTIN: 4052568144074
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Slag
1000 mm
Meetprincipe meetlineaal
Digitaal
Uitgangssignaal
CAN-protocol type SPC-AIF
Resolutie traject
0.01 mm
Elektrische aansluiting
6-polig - Stekker - conform DIN 45322 - ronde bouwvorm