Zwenkaandrijving DRVS-8-180-P
1845709
GTIN: 4052568264147
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
8
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
0.35 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 180 deg
Pneumatische aansluiting
M3
Toegestaan massatraagheidsmoment
0.0013 kgm²