Zwenkaandrijving DRVS-16-90-P
1845713
GTIN: 4052568264185
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
16
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
2 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 90 deg
Pneumatische aansluiting
M5
Toegestaan massatraagheidsmoment
0.01 kgm²