Zwenkaandrijving DRVS-32-180-P
1845720
GTIN: 4052568264253
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
32
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
10 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 180 deg
Pneumatische aansluiting
G1/8
Toegestaan massatraagheidsmoment
0.02 kgm²