Zwenkaandrijving DRVS-32-270-P
1845721
GTIN: 4052568264260
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
32
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
10 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 270 deg
Pneumatische aansluiting
G1/8
Toegestaan massatraagheidsmoment
0.02 kgm²