Zwenkaandrijving DRVS-40-270-P
1845724
GTIN: 4052568264291
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
40
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
20 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 270 deg
Pneumatische aansluiting
G1/8
Toegestaan massatraagheidsmoment
0.035 kgm²