Contrastekker NTSD-GD-9
18493
GTIN: 4052568002930
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
4-polig - Contactdoos recht - Schroefklem
Aansluitdoorsnede
1.5 mm²
Beschermingsklasse
IP67