Contrastekker FBSD-GD-13,5

18496

GTIN: 4052568022235

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
4-polig - Contactdoos recht / schroefklem - Vorm A - M12x1
Aansluitdoorsnede
0.75 mm²
Beschermingsklasse
IP67