Contactdoos voor netvoeding NTSD-GD-13,5

18526

GTIN: 4052568022273

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
4-polig - Contactdoos recht - Schroefklem
Aansluitdoorsnede
2.5 mm²
Beschermingsklasse
IP67