Motion Terminal
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
CRDNG
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinders
Roestvaststalen cilinders
CRDNG
CRDNGS-125- -PPV-A
Normcilinder
CRDNGS-125- -PPV-A
185281
Downloads
CRDNG_EN.PDF
Links
Zie de reserveonderdelencatalogus
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
125 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
7363 N
Slag
10 mm - 2000 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar