CRDNG
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinders
Roestvaststalen cilinders
CRDNG
CRDNG-32- -PPV-A-S2
Normcilinder
CRDNG-32- -PPV-A-S2
185282
Downloads
CRDNG_EN.PDF
Links
Zie de reserveonderdelencatalogus
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
10 mm - 2000 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar