Motion Terminal
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
CRDNG
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinders
Roestvaststalen cilinders
CRDNG
CRDNG-100- -PPV-A-S6
Normcilinder
CRDNG-100- -PPV-A-S6
185298
Downloads
CRDNG_EN.PDF
Links
Zie de reserveonderdelencatalogus
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
100 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4712 N
Slag
10 mm - 2000 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar