CRDNG
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinders
Roestvaststalen cilinders
CRDNG
CRDNG-125- -PPV-A-S6
Normcilinder
CRDNG-125- -PPV-A-S6
185299
Downloads
CRDNG_EN.PDF
Links
Zie de reserveonderdelencatalogus
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
125 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
7363 N
Slag
10 mm - 2000 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar