CRDNG
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinders
Roestvaststalen cilinders
CRDNG
CRDNGS-63- -PPV-A-S6
Normcilinder
CRDNGS-63- -PPV-A-S6
185303
Downloads
CRDNG_EN.PDF
Links
Zie de reserveonderdelencatalogus
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
10 mm - 2000 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar