Hoekgrijper HGWM-08-EZ-G8

185698

GTIN: 4052568144623

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch
7 N
Max. openingshoek
14 deg
Positiedetectie
zonder