Hoekgrijper HGWM-12-EZ-G6

185702

GTIN: 4052568144661

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch
20 N
Max. openingshoek
14 deg
Positiedetectie
zonder