Verzorgingseenheid LFR-1/8-D-MINI-KB-A
185720
GTIN: 4052568144821
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
700 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm