Verzorgingseenheid LFR-3/4-D-MAXI-KB-A
185730
GTIN: 4052568144913
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
8400 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm