Verzorgingseenheid LFR-1/2-D-MIDI-KC-A
185740
GTIN: 4052568145019
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3150 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm