Schroefkoppeling NPCK-C-D-M5-K4
1857681
GTIN: 4052568062347
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad M5
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Nominale doorlaat
2 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 12 bar