Verzorgingseenheid LFR-1/4-D-MIDI-KG
185783
GTIN: 4052568014568
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1370 l/min
Drukregelbereik
2.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm