Verzorgingseenheid LFR-3/4-D-MAXI-KG-A
185790
GTIN: 4052568145484
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
4900 l/min
Drukregelbereik
2.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm