Verzorgingseenheid LFR-1/2-D-MAXI-KD
186045
GTIN: 4052568146436
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
4300 l/min
Drukregelbereik
2.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm