Meervoudige verdeler QSQ-G1/8-6
186222
GTIN: 4052568040260
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Aantal toevoerleidingen
1
Aantal afvoerleidingen
4