Meervoudige verdeler QSLV2-G1/4-8
186227
GTIN: 4052568040314
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Aantal toevoerleidingen
1
Aantal afvoerleidingen
2