Meervoudige verdeler QSLV2-G3/8-10

186230

GTIN: 4052568040345

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Aantal toevoerleidingen
1
Aantal afvoerleidingen
2