Meervoudige verdeler QSLV3-G1/8-4
186233
GTIN: 4052568040376
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Aantal toevoerleidingen
1
Aantal afvoerleidingen
3