Meervoudige verdeler QSLV3-G1/4-6
186235
GTIN: 4052568040390
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Aantal toevoerleidingen
1
Aantal afvoerleidingen
3