Meervoudige verdeler QSLV6-G1/4-10

186259

GTIN: 4052568076009

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Aantal toevoerleidingen
1
Aantal afvoerleidingen
6