Meervoudige verdeler QSLV6-G3/8-10
186260
GTIN: 4052568076016
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Aantal toevoerleidingen
1
Aantal afvoerleidingen
6