Meervoudige verdeler QSLV6-G1/2-12

186262

GTIN: 4052568076030

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/2
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 12 mm
Aantal toevoerleidingen
1
Aantal afvoerleidingen
6