Roterende L-steekschroefkoppeling QSRL-G1/4-6
186287
GTIN: 4052568040796
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
3.1 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar