Roterende L-steekschroefkoppeling QSRL-G3/8-8
186290
GTIN: 4052568076115
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
4.6 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar