Zelfafsluitende L-insteekschroefkoppeling QSKL-G1/4-8

186308

GTIN: 4052568040949

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 80 °C
Nominale doorlaat
4.1 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar