Steekschroefkoppeling QS-V0-G1/2-10
186323
GTIN: 4052568041090
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/2
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
9 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 10 bar