L-steekschroefkoppeling QSL-V0-G3/8-8

186331

GTIN: 4052568041175

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
6.7 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 10 bar