T-steekschroefkoppeling QST-V0-G1/8-6
186336
GTIN: 4052568041229
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
4.2 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 10 bar