T-steekschroefkoppeling QST-V0-G1/4-6

186338

GTIN: 4052568041243

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
4.3 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 10 bar