Drukregelventiel LR-1/2-D-7-MAXI
186457
GTIN: 4052568146627
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
10700 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Max. drukhysterese
0.4 bar