Filter LF-1/4-D-5M-MIDI-A
186462
GTIN: 4052568146658
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1600 l/min
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm