Fijnfilter LFMB-1/4-D-MIDI-A
186468
GTIN: 4052568146719
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse
900 l/min
Condensaataftap
volautomatisch
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Filterfijnheid
1 µm