Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

04/2026 - Dit product wordt uitgefaseerd. Gebruik het moderne alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

11/2028 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

12/2028 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Persluchtverzorging

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Ultrafijnfilter LFMA-1/2-D-MAXI

186476

GTIN: 4052568146795

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse
1500 l/min
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
1 bar - 16 bar
Filterfijnheid
0.01 µm