Fijnfiltercombinatie LFMBA-1/2-D-MAXI-A
186478
GTIN: 4052568146818
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
Maxi
Filterfijnheid
0.01 µm
Bedrijfsdruk
1.5 bar - 12 bar
Condensaataftap
volautomatisch
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C