Filterregelventiel LFR-1/2-D-5M-MAXI-A
186494
GTIN: 4052568146948
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
7500 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm