Aftakkingsmodule FRM-H-1/2-D-MAXI
186526
GTIN: 4052568076238
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2
9000 l/min
Bedrijfsdruk
0.25 bar - 16 bar