Parallelgrijper HGPP-20-A
187873
GTIN: 4052568148324
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
170 N
Slag per grijpklauw
7.5 mm
Positiedetectie
voor Hall-sensor - voor inductieve sensoren
Grijpkrachtzekering
zonder