Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen. Gebruik het nieuwe alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

12/2028 - Dit product wordt uitgefaseerd.

12/2029 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

12/2031 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Parallelgrijpers

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Parallelgrijper HGPP-20-A-G2

187875

GTIN: 4052568148348

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Slag per grijpklauw
7.5 mm
Positiedetectie
voor Hall-sensor - voor inductieve sensoren
Grijpkrachtzekering
Bij het sluiten