Minigeleidingscilinder DFC-10-15-P-A-GF

189469

GTIN: 4052568150143

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
47 N
Slag
15 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor