Geluiddemper UOS-1-LF
1901207
GTIN: 4052568108274
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Materiaal demperinzetstuk
Beschermende aarding
Pneumatische aansluiting
G1
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar
Constructieve opbouw
Geluiddemper open