Normcilinder DSNU-8-15-P-A
1908247
GTIN: 4052568108281
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
8 mm
Slag
15 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden